MVK Metall terepibusz modulok IP67 védelmi besorolással | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 202505122219175cdf1b7a

MVK Metall

Kompalt terepibusz modulok IP67-es védelmi besorolással

Nagy igénybevételnek kitett ipari környezetben való használatra

Az IP67 besorolású terepibusz modulok fontos alkatrészek a gép- és rendszerinstallációkban. Leváltják a költséges párhuzamos kábelezést. Ez helymegtakarítást eredményez a kapcsolószekrényben. Az MVK Metall mechanikai jellemzőivel kifejezetten a durva ipari környezetben való használatra készült.

Kisebb telepítési ráfordítás, több diagnosztika

  • Rövid i/O-vezetékek mennek az aktorokhoz és szenzorokhoz
  • Dugós csatlakozók
  • Elkerülhetők vele a vezetékezési hibák
  • Széleskörű diagnosztikai lehetőségek
  • Keresés helyett találja meg a hibákat
  • A fém házzal és robusztus kialakítással ellenálló
  • A legnagyobb mértékben ütés- és rezgésálló
Diagnosztika
Egycsatornás lekapcsolás
Fast Start-Up
Isochronous Realtime
Robusztus mechanika
Védelmi besorolás IP67
Murrelektronik diagnosztika piktogram
Széleskörű diagnosztikai lehetőségek

Mindegyik csatorna esetében egyedileg felügyelhetők az olyan esetleges meghibásodások, mint a túlterhelés, az érzékelők rövidzárlata vagy a vezetékszakadás. Meghibásodás esetén az érintett porton egy LED kezd világítani. Ezenkívül a rendszer üzenetet küld a vezérlésnek.

Célzott reagálás a rövidzárlatokra

Ha valamelyik be- vagy kimeneten rövidzárlat keletkezik, akkor nem a teljes modult kapcsolja le. Csak az érintett csatornát zárja be. A szomszédos be- és kimenetek tovább működnek. A pirosan világító LED tájékoztat a hibáról, ezenkívül üzenetet is küld a rendszer a vezérlésnek.

Murrelektronik gyorsindítás piktogram
A gyors szerszámcsere biztosítására

A PROFINET Fast Start-Up (FSU) funkciója a modulok gyors felállását teszi lehetővé. Kevesebb mint 500 mp alatt üzemkészek lesznek. Ez például a robotalkalmazásoknál nagyon fontos, ahol gyakran cserélik a szerszámokat.

Valósidejű érzékelőkhöz

A PROFINET Isochronous Realtime (IRT) az adatcsomagok 250 µs frissítési idejű és 1 µs alatti jitter pontosságú átvitelére szolgál. Ideális megoldást jelent valós idejű érzékelőkkel ellátott alkalmazások esetén, és alkalmas meghajtók integrálására.

Felületkezelt ház és teljesen kiöntött modul

A cink préselt ház egy darabból van és felületkezelt. Ellenálló a hegesztési szikrákkal szemben is és teljesíti az IP67 védelmi osztály követelményeit. Így nagy igénybevételnek kitett ipari környezetben is alkalmazható. Az egybeöntött ház rezgésálló (rezgés 15 g, ütés 60 g).

Murrelektronik IP besorolás piktogram
Ellenálló a környezeti hatásokkal szemben

A komponensek porállók, érintésvédelemmel vannak ellátva, és védettek rövid ideig tartó vízbemerülés esetére is (30 percen át tartó, 1 méter vízmélységig).

Ez is érdekelheti

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...