MVP12 Steel rozsdamentes acél elosztók IP69K védelmi besorolással | Murrelektronik

MVP12 Steel

Rozsdamentes acél elosztók IP69K védelmi besorolással

Murrelekltronik MVP12 Steel - IP69K rozsdamentes acél elosztódoboz

Egyszerűen tisztítható

Az élelmiszerfeldolgozó-iparban használt berendezések alkatrészeinek könnyen tisztíthatóknak kell lenniük. A Murrelektronik MVP12 Steel elosztói ezért kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. Segítségükkel kitűnően megvalósíthatók a decentrális megoldások az élelmiszerfeldolgozó-ipari gépekben és rendszerekben. Mivel az F&B-területen nagyon költséges a vezetékek higiéniai előírásoknak megfelelő elhelyezése, a különálló erek helyett egy nyolcpólusú főkábel beépítésével jelentősen csökkennek a telepítési költségek.

Ellenálló és funkcionális

  • Tartós védelem IP69K védelmi osztályig
  • Zárt rozsdamentes acél ház
  • V4A menetes hüvelyek
  • Az FDA előírásainak megfelelő anyagokból készült főkábel
  • LED-es állapotkijelző közvetlenül a portnál
Magas védelmi fokozat
Rozsdamentes acél
Tartósan ellenálló IP69K védelmi osztályig

Az IP66K, IP67, IP68 (96 óra) és IP69K szerinti tartós ellenállóképesség biztosítja a berendezések maximális rendelkezésre állását. A termékek nedves területen való használatra készülnek, mindegy, hogy előtisztítás, tisztítás, öblítés vagy fertőtlenítés.

Maximálisan korrózióálló

A kiváló minőségű rozsdamentes acél használata biztosítja a korrózióállóságot és az élelmiszeripari termékek felszívódásával és szennyeződéssel szembeni semleges viselkedését.

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...