április 10, 2018
Une surveillance du courant modularisée au maximum
Mico Pro est le nouveau système innovant de surveillance du courant de Murrelektronik. Sa conception modulaire permet d’adapter précisément les systèmes à leur utilisation concrète – cela donne un effet coût-avantage favorable avec un gain de place maximal. La caractéristique de déclenchement brevetée assure une disponibilité maximale des machines.
Mico Pro surveille les courants de charge et les courants de commande et reconnaît les moments critiques. Il signale les charges limites et coupe les canaux défectueux avec un but précis : « aussi tard que possible, aussi tôt que nécessaire ».
Mico Pro est un système modulaire pour tensions de service de 12 et 24 VDC. On choisit des composants parmi de nombreux modules Mico Pro et on les assemble avec un module d’alimentation pour former un système. On peut choisir entre des modules minces avec un, deux ou quatre canaux de sortie. Les courants de déclenchement sont soit réglés à valeur fixe (2, 4, 6, 8, 10 et 16 A), soit réglables de façon flexible de 1 à 10 A ou resp. de 11 à 20 A.
Mico Pro dispose d’une conception de répartition de potentiel intégrée pour +24 V (resp. +12 V) et 0V et facilite ainsi significativement le câblage des armoires de commande. À chaque canal, on a la possibilité de connecter +24 V et 0 V.
Le système de pont innovant, constitué de deux barres omnibus et de contacts ressorts latéraux destinés à mettre en contact des signaux de diagnostic et de commande, est simple à utiliser. Il est conçu pour une intensité totale jusqu’à 40 A. Toutes les entrées et sorties du système sont équipées de blocs de jonction à ressort pour C.I. Push-In.
Les fonctions diagnostiques bénéficient avec Mico Pro d’une grande importance. Chaque canal est équipé d’une LED d’affichage de statut sur l’appareil. En outre, il est possible de transmettre des signaux numériques de statut à la commande.
Une fonction de commutation spécifique par canal via un signal SPS permet aux « modules Flex », d’allumer et d’éteindre les éléments du dispositif. Il est possible de réaliser de courtes fréquences de commutation (jusqu’à 10 Hz) aussi bien que des durées prolongées.
Mico Pro peut être monté en cascade. Cela signifie qu’on peut connecter un canal Mico à une autre station Mico Pro.
Did you already know? Our Easy-Import-Export Function allows you to use our Online Shop ever more efficiently. Use Copy & Paste to copy and paste item lists directly from your ERP…
The Vario-X Controller from Murrelektronik is a robust and reliable industrial PC for challenging production and manufacturing applications.
The Modlight60 Pro RGB IO-Link signal tower from Murrelektronik is a versatile, adaptable and cost-efficient solution for applications that call for clear, reliable signaling.