április 4, 2023
A Murrelektronik bemutatja az Emparro20-Pro-t, egy kapcsolóüzemű tápegységet IP20 védettséggel és IO-Link opcióval.
Az Emparro20-Pro kapcsolóüzemű tápegység, amely a Murrelektronik saját fejlesztése, külön kapható IO-Link adapterrel is felszerelhető. Az IO-Link lehetővé teszi a felhasználók számára a távoli hozzáférést, például a kimeneti feszültség beállításához, a kapcsoló tápegység diagnosztizálásához és a vezérlők zárolásához, hogy megakadályozza a kimeneti feszültség illetéktelen megváltoztatását.
Az 50 x 123 x 138 milliméteres méretével az Emparro20-Pro több mint 40 százalékkal keskenyebb, és összességében lényegesen kisebb és helytakarékosabb, mint elődje. A kapcsolóüzemű tápegység teljesen szerszámok nélkül szerelhető be egy kalapsín segítségével. Ez leegyszerűsíti a telepítést az ügyfélnél, időt és költségeket takarít meg. Opcionálisan csavaros rögzítés is lehetséges.
A párhuzamos üzemmódon keresztül több egység párhuzamosan is működtethető. Míg korábban a felhasználóknak a feszültséget potenciométerrel kellett beállítaniuk, az Emparro20-Pro esetében ez gombokkal állítható. A kimeneti feszültség 22 és 28 VDC között állítható a + és – gombok segítségével. A gombok az IO-Linken keresztül vagy a készüléken egy billentyűkombinációval zárolhatók. Ez megakadályozza a kimeneti feszültség nem kívánt megváltoztatását.
Az Emparro20-Pro hatékonysága több mint 95 százalékos. Ez a nagy hatékonyság minimálisra csökkenti az üzemeltetési költségeket. Ezenkívül a vezérlőszekrények az alacsony hulladékhő miatt kevésbé melegszenek fel, így a vezérlőszekrény légkondicionálása bizonyos mértékig csökkenthető. Az Emparro20-Pro ezért számos megtakarítási lehetőséget kínál. Nő az élettartam és a megbízhatóság. A III. túlfeszültségi kategóriának köszönhetően az Emparro20-Pro nem érzékeny a túlfeszültségekre.
A megelőző diagnózis lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mindig nyomon követhesséjk az Emparro20-Pro élettartamát. A funkció jelzi, ha a kapcsoló tápegység a termék életciklusának végéhez közeledik. Ebből a célból különböző paramétereket követnek nyomon: a tápegységen belüli hőmérsékletet, a bekapcsolási folyamatokat, valamint a 120 százalékot meghaladó állandó túlterhelést. Egy potenciálmentes érintkező jelzi, ha eléri a statisztikailag kiszámított élettartamot. A tápegység továbbra is korlátozás nélkül működik, de a meghibásodás kockázata megnő. Az ügyfeleknek ezt jelezniük kell a szerviz felé. Így elkerülhetők az állásidők, és növelhető a gépek rendelkezésre állása és termelékenysége.
A Power Boost funkcióval az Emparro20-Pro öt másodpercig 150 százalékos többletenergiát biztosít (a 20 A-os tápegységnél 30 A). Ha a tápegység kapacitása meghaladja a 90 százalékot, ezt az „OK/ALARM” LED villogása jelzi.
A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez
A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors,…