A kelet-svájci Bühler AG technológiai konszern a kakaó- és csokoládéipar számára nyújtott megoldásaival és gépeivel az iparág világpiaci vezetőjévé vált.
3,3 Mrd. CHF
árbevétel 2019
10.600
Alkalmazottak a világon
Mit kívánt elérni a Bühler az új gépkoncepcióval?
- A gépteljesítmény
növelését - Az összeszerelési
idő csökkentését - Az üzembe helyezésnél a
hibaforrások csökkentését
A Bühler AG az új gépkoncepcióról és a Murrelektronikkal való együttműködésről:
- A decentrális telepítési koncepció segített jelentősen csökkenteni a hengerműveink gyártási átfutási idejét.
- A villanyszerelésre és kábelezésre fordítandó munka 60%-kal csökkent.
- A kapcsolószekrény mérete a felére csökkent és a zárlatos helyek keresése a kábelkötegekben is már a múlté.
- Még ma is profitálunk gépek üzembe helyezésének szabványosításából, és tesszük mindezt 10 évvel a bevezetés után.
- A decentrális telepítési koncepció intelligens és hatékony mérnöki munkát tesz lehetővé, és egyaránt használjuk új sorozatgyártott gépekhez és egyedi felújítandó berendezésekhez.
További innovációs lehetőség a jövőben:
IO-Link, diagnosztikai eszközökAlkalmazott termékek:
Cube67 / MVK SafetyKérdezzen tőlünk!
Szívesen kidolgozunk Önnek egy megfelelő koncepciót és megmutatjuk, hol vannak megtakarítási lehetőségei.