A Murrelektronik és a montratec egyesíti erőit a rugalmas intralogisztikáért | Murrelektronik

július 13, 2026

A Murrelektronik és a montratec egyesíti erőit a rugalmas intralogisztikáért

A Murrelektronik automatizálási technológiája köti hálózatba a montrac® szállítórendszereket

A Murrelektronik és a montratec együttműködése szintet lép, hogy innovatív megoldásokkal lássák el a modern intralogisztikai és gyártási szektort. Az együttműködés középpontjában a rugalmas szállítórendszerek és a nagyteljesítményű, decentralizált automatizálási technológia intelligens hálózatba kapcsolása áll.

A Murrelektronik a decentralizált telepítési megoldások, az ipari kommunikáció és a folyamatos adatkapcsolat terén szerzett szakértelmével járul hozzá ehhez. A fókuszban nem csupán a klasszikus érzékelő-/működtető-kapcsolat áll, hanem egy közvetlenül a terepen alkalmazható, skálázható automatizálási architektúra. Az olyan technológiák, mint az IO-Link Daisy Chain, minimalizálják a kábelezési igényt, helytakarékos telepítést biztosítanak, és leegyszerűsítik a rendszerek bővítését.

Ezt a koncepciót a Murrelektronik hálózati technológiái egészítik ki. A Xelity Wave Pro segítségével az ipari kommunikációs struktúrák rugalmasan, robusztusan és jövőbiztosan építhetők fel – a stabil Ethernet-kommunikációtól kezdve egészen a vezeték nélküli, valós idejű alkalmazásokig. Ez a megoldás különösen a dinamikus anyagáramlási és gyártási környezetekben teremt új szabadságot az elrendezés, a skálázás és az utólagos bővítések terén. A kifejezetten terepi használatra tervezett vezeték nélküli technológia lehetővé teszi az Ethernet-alapú protokollok kábel nélküli átvitelét, és támogatja többek között a PROFINET (beleértve a PROFIsafe-et), az EtherNet/IP (beleértve a CIP Safety-t), valamint az OPC UA és az MQTT szabványokat. A megszakítás nélküli adatcserét a 0 ms-os roaming, a jól tervezhető késleltetési idő és az IP65-ös kialakítás garantálja – még a legnagyobb kihívást jelentő ipari alkalmazásokban is.

A montratec montrac® szállítórendszere a rendkívül rugalmas és jövőbiztos szállítószalag-technológiát képviseli. Moduláris felépítésének és felhasználóbarát rendszerarchitektúrájának köszönhetően az anyagáramlások egyedileg alakíthatók, precízen vezérelhetők és bármikor skálázhatók.

A siker egyik kulcsa a következetesen megvalósított modularitás: a berendezések rugalmasan bővíthetők, átalakíthatók vagy az új követelményekhez igazíthatók – a meglévő struktúrák időigényes megváltoztatása nélkül. Ez az elv a vezérlésre is kiterjed, például a Murrelektronik moduláris Vario-X vezérlésének alkalmazásával.

A decentralizált architektúrának köszönhetően a tervezési, telepítési és üzembe helyezési ráfordítások jelentősen csökkenthetők. Ezzel párhuzamosan olyan rugalmas és skálázható üzemkoncepciók jönnek létre, amelyek rövidebb idő alatt kivitelezhetők, és hatékonyan igazíthatók a változó termelési igényekhez. „A közös fejlesztés következetesen ötvözi a szállítástechnikát és az automatizálást, csökkenti a terepi komplexitást, és ezáltal rugalmas, skálázható alapot teremt a modern intralogisztikai megoldások számára” – mondja Dr. Ulrich Viethen, a Murrelektronik vezérigazgatója. Sven Worm, a montratec új piacokért felelős alelnöke hozzátette: „Legfőbb erősségünk a rendkívül rugalmas szállítórendszer-technológia, amely precízen adaptálható a különféle anyagáramlási követelményekhez. A Murrelektronik technológiájával kombinálva olyan rendkívül egyszerűen integrálható megoldásokat hozunk létre, amelyek nagyobb szabadságot biztosítanak a felhasználóknak az intralogisztikai folyamatok elrendezése, skálázása és hatékony működtetése során.”

Ez az együttműködés is megerősíti a Murrelektronik azon törekvését, hogy partnereivel közösen hálózatba kapcsolt és skálázható megoldásokat hozzon létre az ipari automatizálás területén.

Újdonságok a vállalatunktól

Az IO-Link testközeli megismerése

Találkozzon a Murrelektronikkal idén is a Micro-Fair-en, a budapesti IO-Link User Workshop-on

Tudjon meg többet

Az EcoVadis arany minősítés a Murrelektronik számára

Az elismerés hangsúlyozza a vállalat környezet, az emberi jogok és a felelős gazdaságirányítás iránti elkötelezettségét

Tudjon meg többet

Az új Murrelektronik Solution Van útra kel!

2026 tavaszától teljesen újratervezett Solution Van járművünk Magyarországon közlekedik, és az automatizálást közvetlenül az Önök telephelyére viszi.

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...