Védje, ossza el és felügyelje a terheléseket pontosan ott, ahol keletkeznek: közvetlenül a gépnél. A MICO67 egyetlen robusztus, IP67-es modulban egyesíti az energiaelosztást és az elektronikus biztosítékot. Hiba esetén a MICO67 megbízhatóan lekapcsol, még mielőtt a vezetékek túlterhelése vagy a készülékek meghibásodása bekövetkezne. Ezzel párhuzamosan a beépített összáram-felügyelet folyamatosan ellenőrzi a teljes terhelést, és magát a modult is védi a túlterheléstől. Az MICO67a robusztus és kompakt kialakításának köszönhetően megbízható használatra készült szinte minden ipari alkalmazásban.
A MICO67 segítségével a védelmet közvetlenül a géphez és a védendő fogyasztóhoz viheti közelebb. Ahelyett, hogy a hosszú vezetékeket központilag a kapcsolószekrényben biztosítaná, ossza el és védje a terheléseket decentralizáltan és modulárisan.
Ez a következő előnyökkel jár:
Csökkentett kábelezés: több lehetőség a rugalmasabb és gyorsabb telepítésre
Szabványkonform keresztmetszet-csökkentés: anyag-, hely- és költségmegtakarítás
Több hely a kapcsolószekrényben: védelmi és energiaelosztási funkciók közvetlenül a terepen
Csatornaszintű lekapcsolás: a hiba gyorsan beazonosítható és rövid időn belül elhárítható
A MICO67 a terepi betápláláshoz és a terhelési leágazásokhoz L-kódolású M12-es csatlakozókat használ, amelyek akár 6 A-es áramerősséget is támogatnak. A beépített összáram-felügyelet folyamatosan ellenőrzi a teljes terhelést, és védi magát a modult is a túlterheléstől. Ezáltal a rendszer optimálisan van kialakítva a nagy teljesítményű és robusztus telepítésekhez a gépek és berendezések decentralizált környezetében.
Decentralizált védelem az IP67 szerint
L-kódolású M12-es csatlakozó 6 A-ig, vagy A-kódolású M12-es csatlakozó 4 A-ig és NEC Class 2*-ig
Gyors és egyszerű karbantartás
Diagnosztikai érintkező riasztási kimenettel és visszaállítási bemenettel
Szabványkonform és egyszerű keresztmetszet-csökkentés a terepen
Egycsatornás diagnosztika és eredőáram-felügyelet