Switchek
Folyamatos hálózatba kapcsolás a terepig
A gépeket és berendezéseket egyre szorosabban kapcsolják hálózatokba. Ilyenkor az Ethernet alapú automatizálási megoldások egyre nagyobb jelentőséget kapnak, mivel a switchekkel egészen egyszerűen valósíthatók meg rugalmas hálózati struktúrák. A Murrelektronik megfelelő alkatrészeket kínál az Ethernet résztvevők gazdaságos és célirányos hálózatba kapcsolásához.
A nem menedzselt switchekkel egyszerűen és kedvező ár-értékarányban lefedhetők az alapfunkciók, az olyan változatok pedig, mint a PROFINET menedzselt switchek, maximális funkcióterjedelmet tesznek lehetővé. Az előkonfekcionált csatlakozókábelekkel elkerülhetők a vezetékezési hibákm gyors és hatékony telepítést tesznek lehetővé.
A PROFINET menedzselt switchek olyan nagyteljesítményű menedzselt switchek, amik a számos hálózati eszközön túl PROFINET funkciókkal és PROFINET tanúsítvánnyal is rendelkeznek. Különböző terepibusz modulokat kapcsolnak össze, így lesz például egy lánc topológiából csillag / fatopológia. Ezzel – különösen a decentrális IP67 változattal – installációs ráfordítás és hosszú vezetékszakaszok spórolhatók meg.
A Lite menedzselt switchek a gyors reakcióidő mellett számos hálózati eszközt és konfigurációs lehetőséget biztosítanak egy integrált webszerveren keresztül. A hálózatok gyorsan üzembe helyezhetők és a számos diagnosztikai lehetőségnek köszönhetően a hibák azonnal lokalizálhatók.
A nem menedzselt switchek mindfajta hálózathoz tökéletesek, ahol a hálózati konfigurációk vagy a diagnosztikai lehetőségek nem játszanak szerepet. Gyorsak és egyszerűen installálhatók, és sokféle változatban kaphatók.
Az új XELITY-switcheket a Murrelektronik központjában Oppenweilerben gyártják. Ez a garancia a kiváló, 100%-ban tesztelt és technológiailag úttörő termékek világszínvonalú minőségére.