július 2, 2024
Világítás és állapotkijelző egy készülékben
A Murrelektronik új Modlight® Illumix RGBW LED géplámpái forradalmasítják a gépek és munkaterületek világítását és felügyeletét. Ezek az innovatív lámpák nem csak hatékony világítást biztosítanak, hanem sokoldalú állapotkijelzőként is szolgálnak.
Eddig az ipari világításra és az állapotkijelzőkre vonatkozó követelményeket külön vették figyelembe. Míg a gépek világításának az optimális fényviszonyokat kell biztosítania, az állapotkijelzők kifejezetten fontos információk közlésére szolgáltak. A Modlight® Illumix RGBW most egyetlen, rugalmas készülékben egyesíti ezt a két funkciót.
A géplámpák figyelemreméltó rugalmasságot kínálnak, mivel egyetlen készülékben egyesítik a világítást és az állapotkijelzést. Ha szükséges, a fehér világítás az állapotkijelző javára kikapcsolható. A lámpák energiatakarékos LED-technológiával világítják meg a munkaterületet, és az állapotkijelzőt a munkavállaló közvetlen látómezejében helyezik el. Ez azt jelenti, hogy az állapotinformációk azonnal felismerhetők, ami csökkenti az állásidőt, ez pedig hozzájárul a hatékonyság és a termelékenység javításához.
A LED-technológia általában energiatakarékos, ami az energiafogyasztás és az üzemeltetési költségek csökkenéséhez vezet. A LED-es lámpákat hosszú élettartam jellemzi, és ritkábban van szükség az izzók cseréjére. Emellett azonnal elérik a teljes fényerőt, felmelegedési idő nélkül.
A Murrelektronik Modlight® Illumix RGBW LED géplámpái innovatív megoldást kínálnak a hatékonyság, a biztonság és a rugalmasság növelésére ipari környezetben. A világítás és az állapotkijelző kombinációjával új mércét állítanak fel az ipari világítástechnikában.
The Modlight60 Pro RGB IO-Link signal tower from Murrelektronik is a versatile, adaptable and cost-efficient solution for applications that call for clear, reliable signaling.
Személyre szabott feszültségmegoldások a Murrelektroniktól