Decentrális, rugalmas, rendszerfüggetlen
A Cube ehy moduláris terepibusz-rendszer a tökéletes decentrális installációs koncepciók megvalósításához. Rugalmasságának köszönhetően minden alkalmazáshoz a tökéletesen odaillő megoldás valósítható meg – az IP20 védelmi besorolástól az IP69K-ig mindenütt.
A Cube jellemzői: nagyfokú funkcionalitás, dugós csatlakozók, robusztus és kompakt kialakítás, egybe öntött modul, valamint multifunkcionális be- és kimenetek. A modulokat az érzékelők és működtető egységek közvetlen közelében helyezik el. A busz-csomóponthoz egy rendszervezeték biztosítja a kapcsolatot, ezen keresztül történik az adat- és áramátvitel is. A széleskörű diagnosztikai lehetőségek áttekinthetőséget biztosítanak. A decentralizációnak köszönhetően lényegesen kevesebb sorkapocs kell a kapcsolószekrényben, ezzel hely szabadul fel.
A Cube67-megoldások egy gép életciklusának minden szakaszában a maximális költség-teljesítmény-arányt nyújtják: Az egyszerű konstrukcióknál, a gépek gyors összeszerelésénél, a hibamentes üzembe helyezésnél és a gépek magas rendelkezésre állásánál a hatékony üzemeltetéshez.
A buszcsomópont a Cube-rendszer központi csatolófelülete a fölérendelt vezérlés-koncepció felé. Biztosítja a rendszer és minden csatlakoztatott érzékelő és működtető egység áramellátását, és egy intelligens áramköri terhelésszabályozóval (Mico) felügyeli az áramerősségeket.
Az installációs koncepciók legkülönbözőbb vezérlési koncepciók alatt is üzemeltethetők ugyanúgy. Ehhez egyszerűen a kívánt terepibusz-protokollal működő buszcsomópontot válassza. A Murrelektronik minden elterjedt terepibusz-rendszerhez kínál buszcsomópontokat.
Egy rendszervezeték köti össze a modulokat a buszcsomóponttal és ezen keresztül történik az adat- és áramátvitel is – ezzel csökken a telepítési ráfordítás.
A sok változatban rendelkezésre álló modulok - digitális, analóg és funkciómodulok - a legrugalmasabb és leghatékonyabb telepítést teszik lehetővé a terepen.
A Cube20-szal az alelosztóktól és sorkapocs-dobozoktól (IP20) érkező IO-jelek decentrálisan gazdaságosan köthetők be a Cube-rendszerekbe.
A Cube-rendszer a kapcsolószekrény-installációkat (IP20) egyszerű módon ötvözi a terepi installációkkal (IP67).
A Cube67 egy decentrális és modulárisan bővíthető terepibusz-I/O-rendszer az IP67 besorolású területre. Vevőorientált telepítési koncepciókat, optimálisan az alkalmazásra szabott megoldásokat tesz lehetővé közvetlenül a folyamat közelében elhelyezett modulokkal. Egy rendszervezeték köti össze a modulokat a buszcsomóponttal és ezen keresztül történik az adat- és áramátvitel is.
A Cube20 egy modulárisan bővíthető terepibusz-I/O-rendszer a kapcsolószekrényhez. Önmagában vagy Cube67-tel együtt is üzemeltethető. A Cube20 konzekvensen követi a modern kapcsolószekrény-vezetékezés követelményeit. A sok egyedi komponens kezeléséből adódó magas költségeket a Cube20 segítségével maximális mértékben lecsökkenthetik.
Rendszermegoldások, az Ön alkalmazásaira szabva
A Machine Option Management (MOM) lehetővé teszi a különböző Cube-modulok be- és kikapcsolását a vezérlésen keresztül üzem közben. Ez a moduláris gépparaméterezés, az egyszerű szerszámcsere, a különböző I/O-kialakítású standard gépek, opcionális gépmodulok vagy az egymást követő üzembe helyezések alapja. A MOM csökkenti a tervezési és dokumentációs munkát és a rendszer egyedülálló rugalmasságát kínálja.