MSUD Smart Connector | Murrelektronik

szeptember 1, 2026

MSUD Smart Connector

Intelligens szelepcsatlakozó IO-Linkkel

Az MSUD Smart Connector segítségével a csatlakoztatott mágnesszelepek intelligens módon vezérelhetők, felügyelhetők és diagnosztizálhatók. Az 18 mm-es érintkezőtávolságú, „A” kialakítású szelepcsatlakozó IO-link interfésszel rendelkezik, ezáltal hozzáférést biztosít a kiterjedt üzemeltetési és diagnosztikai adatokhoz

Az IO-Link Class B-nek köszönhetően az MSUD Smart Connector akár 2 A kimeneti áramot biztosít, így nagyobb mágnesszelepekhez is alkalmas. Egy IO-Link masterrel összekötve többek között a tápfeszültség, a kimeneti áram, a terhelő ellenállás, a teljesítményfelvétel, a hőmérséklet és a bekapcsolási idő is felügyelhető.

A gyárilag konfekcionált és fröccsöntött szelepcsatlakozó IP65/67-es védettséggel rendelkezik. A szabványos szelepcsatlakozó és az M12-es csatlakozás kombinációja gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé – teljesen a Plug-and-Play elv szerint.

Hatékony energiahasznosítás

A beépített, konfigurálható PWM-mód csökkenti a mágnestekercs energiafogyasztását. A szelephorony meghúzása után a kimeneti áram automatikusan csökken. A kitöltési tényező rugalmasan beállítható 11% és 100% között. A bekapcsolási idő akár 2000 ms-ig is konfigurálható.

A PWM-üzemmód fennálló IO-Link kapcsolat nélkül is használható, így a választott üzemmódtól függetlenül teszi lehetővé az energiahatékony vezérlést.

Átfogó diagnosztika és felügyelet

Az IO-Linken keresztül kiterjedt diagnosztikai információk állnak rendelkezésre. Az MSUD Smart Connector többek között a következőket felügyeli:

  • Tápfeszültség
  • Kimeneti áram
  • Terhelésellenállás
  • A mágnes tekercs teljesítményfelvétele
  • Hőmérséklet
  • A szelep bekapcsolási ideje

Egy többszínű RGB-LED jelzi a pillanatnyi állapotot. A beépített „Find me”-funkcióval a csatlakozó karbantartási munkák során vagy hiba esetén gyorsan azonosítható.

Két üzemmód a rugalmas alkalmazásokhoz

Az MSUD Smart Connector két különböző üzemmódban használható:

IO-Link üzemmód

A vezérlés és az üzemeltetés egy IO-Link masteren keresztül történik. Ezáltal kiegészítőleg kiterjedt diagnosztikai, konfigurációs és karbantartási funkciók is rendelkezésre állnak.

Standard üzemmód

A szelepcsatlakozó kéteres üzemmódban működik, a be- és kikapcsoláshoz előre beállított PWM- és időzítő funkciókkal. Így a csatlakozó IO-Link kommunikáció nélkül is üzemeltethető.

A szervizelés és a karbantartás hatékonnyá tétele

A konfigurált paraméterek elmenthetők az IO-Link master adattárolójába, és eszközcsere esetén automatikusan átvihetők az új eszközre. Ez leegyszerűsíti az üzembehelyezést és csökkenti a karbantartási ráfordítást.

A BLOB-transzferen keresztüli IO-Link eszközfrissítések is támogatottak. Emellett két beépített számláló teszi lehetővé az előrelátó karbantartást. Egy nem nullázható számláló rögzíti a kapcsolási ciklusokat a teljes élettartam során, míg egy másik számláló egyedileg konfigurálható.

A különböző mérési értékekhez meghatározható határértékek az elérésükkor automatikusan figyelmeztetéseket, illetve eseményeket váltanak ki. Ezáltal a kritikus üzemi állapotok időben felismerhetők, a nem tervezett leállások pedig elkerülhetők.

Előnyök az Ön számára röviden

  • Átfogó diagnosztika: az üzemeltetési és állapotadatok közvetlenül az IO-Linken keresztül olvashatók ki
  • Korai kiesésfelismerés: a határértékek és a kapcsolási ciklusok felügyelete
  • Egyszerű telepítés: szabványosított M12-csatlakozás a Plug & Play-hez
  • Energiahatékony: a konfigurálható PWM-üzemmód csökkenti az energiafogyasztást
  • Rugalmasan alkalmazható: IO-Link üzemmód vagy standard üzemmód
  • Akár 2 A kimeneti áram: nagyobb mágnesszelepekhez is alkalmas
  • Szervizbarát: automatikus paraméterátvitel eszközcsere esetén
  • Robusztus: gyárilag konfekcionált és fröccsöntött szelepcsatlakozó IP65/67-es védettséggel
  • Biztonságos: a Class-B port galvanikus leválasztása

Újdonságok a vállalatunktól

Nagyobb teljesítménnyel a terepen

Miért válik az energiaellátás a decentralizált automatizálás kulcskérdésévé

Tudjon meg többet

Új Mico67 változatok a decentralizált vezeték- és készülékvédelemhez

Built to protect: A Murrelektronik új változatokkal bővíti az MICO67 termékcsaládot a decentralizált vezeték- és készülékvédelem érdekében Az új változatok egyetlen megoldásban…

Tudjon meg többet

Az utolsó érzékelőig: zökkenőmentes automatizálás a csomagolósoron

A csomagolóiparban a hatékonyság nem opció, hanem előfeltétel. A gyártósorok legyenek gyorsak, rugalmasak, és mindenekelőtt megbízhatóak. E háttérrel a Murrelektronik világos…

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...