július 31, 2026
Miért válik az energiaellátás a decentralizált automatizálás kulcskérdésévé
A decentralizált automatizálási koncepcióknak nagy teljesítményű és átlátható telepítésre van szükségük a terepen. A Murrelektronik IO-Link Masterei egy kompakt modulban kapcsolják össze az energiaellátást, a diagnosztikát és a kommunikációt.
A decentralizált automatizálás egyre inkább a gép- és berendezésgyártás szabványává növi ki magát. Egyre több alkatrészt közvetlenül a gépbe telepítenek, a kapcsolószekrények zsugorodnak, vagy akár teljesen el is maradnak. Ezzel egyidejűleg nőnek a terepi szereléssel szembeni követelmények: az érzékelők és működtetőegységek egyre nagyobb teljesítményűek, az adatmennyiségek növekednek, és a gépeknek rugalmasan kell tudni alkalmazkodni az új termelési követelményekhez.
Ezzel egy olyan aspektus kerül egyre inkább fókuszba, mely hosszú ideig a háttérben volt – a terepi energiaellátás. Ugyanis minél több funkciót kell decentralizáltan végrehajtani, annál fontosabb, hogy elegendő teljesítmény álljon rendelkezésre pont ott, ahol erre szükség van. A kiegészítő tápegységek, nagy ráfordítású huzalozások vagy komplex szerelések nem csak az anyag- és szerelési ráfordítást növelik, hanem a karbantartást és a szervizt is nehezítik.
Pontosan itt jön képbe a Murrelektronik az MVK Pro és IMPACT67 Pro IO-Link Mastereivel. A készülékek tűcsatlakozónként max. 4 A, portonként max. 8 A teljes áramot bocsátanak rendelkezésre, és így teszik lehetővé a nagy teljesítményű érzékelők és működtetők közvetlen ellátását a terepmodulon keresztül. Ez csökkenti a kábelezési ráfordítást, egyszerűsíti a gép architektúráját, és kiegészítő teljesítménytartalékokat teremt az igényes alkalmazások számára.
Átláthatóság a portok szintjéig
Az energiaellátás mellett az IO-Link Masterek fontos diagnosztikai feladatokat is átvesznek. Folyamatosan rögzítik a feszültség, áram és hőmérséklet értékeit – az egyes portokra és a teljes modulra vonatkozóan egyaránt.
Ezek a diagnosztikai adatok lehetővé teszik az állapotorientált karbantartást és segítenek a rendellenességek időben történő felismerésében. A karbantartási intézkedések így célzottan tervezhetők, a nem tervezett berendezésleállások pedig csökkenthetők.
Magas rugalmasság a különböző gépi koncepciók számára
A nyolc IO-Link Masterport rugalmasan konfigurálható, és a digitális be- és kimenetek, valamint IO-Link-készülékek különböző kombinációit támogatja. Emiatt egy modultípus a legkülönfélébb gépi koncepciókban alkalmazható, ami csökkenti a változatok sokrétűségét és egyszerűsíti a raktározást.
A kommunikációban az MVK Pro és IMPACT67 Pro támogatja az összes fontos ipari Ethernet-protokollt, úgy mint PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT. Ezen felül modern IIoT-interfészek állnak rendelkezésre, mint OPC UA, MQTT és REST API, így a gépek egyszerűen integrálhatóak a fölérendelt IT- és Cloud-rendszerekbe.
Két építési forma a különböző követelményekhez
Míg az MVK Pro készüléket a teljesen tokozott fémházával különösen igényes ipari környezetre fejlesztették, az IMPACT67 Pro a tokozott műanyag házával a könnyű és kompakt alternatíva – például a korlátozott építési térrel rendelkező alternatívákhoz. Mindkét modul IP67-es védelmi szintű, és az egységek −40 és +70 °C közötti hőmérsékletre készültek.
Az IO-Link Master új 4-A változatával következetesen bővíti a decentralizált automatizálás lehetőségeit. A magasabb teljesítménytartalékok, az intelligens diagnosztikai funkciók és a modern kommunikációs interfészek hatékonyabb gépkoncepciókat tesznek lehetővé, és megteremtik a gazdaságos és biztos jövőjű termelés alapjait.
Built to protect: A Murrelektronik új változatokkal bővíti az MICO67 termékcsaládot a decentralizált vezeték- és készülékvédelem érdekében Az új változatok egyetlen megoldásban…
A csomagolóiparban a hatékonyság nem opció, hanem előfeltétel. A gyártósorok legyenek gyorsak, rugalmasak, és mindenekelőtt megbízhatóak. E háttérrel a Murrelektronik világos…