június 1, 2026
pure.IO: A Murrelektronik kompakt termékcsaláddal bővíti IO-Link portófióját a decentrális alkalmazásokhoz Az új IO-Link Masterrel és I/O modulokkal nagyobb rugalmasság biztosított a telepítéseknél, a bővítéseknél és a diagnosztikában
A pure.IO-val a Murrelektronik egy új IO-Link termékcsaláddal bővíti portófióját a decentrális alkalmazásokhoz A termékcsalád a multiprotokoll-képességgel rendelkező kompakt IO-Link Masterből, valamint az ehhez tartozó IO-Link I/O modulokból áll, és támogatja a gép- és berendezésépítőket abban, hogy a helyszíni telepítést egyszerűbben, helytakarékosabb és rugalmasabb módon végezhessék el.
A modularitás, a rövidebb üzembe helyezési idők és a korlátozott hely miatti növekvő követelmények növelik a decentrális telepítési koncepciók iránti igényt. Itt jön képbe a pure.IO: A termékcsalád a multiprotokollos kommunikációt integrált diagnosztikával, egyszerűbb üzembe helyezéssel és bővített továbbfűzési lehetőségekkel kombinálja – azzal a céllal, hogy csökkentse a kábelezést, a telepítési költségeket és a túl sok változatot.
Az IO-Link Masterek különösen kompakt kialakítású és könnyű házat kaptak. A szokásos mezőbusz-modulokkal összehasonlítva akár 20%-kal kompaktabbak és 2,5-szer könnyebbek. Így rugalmasan integrálhatók az olyan gép- és berendezéskoncepciókba, ahol korlátozott hely van a telepítésre. A multiprotokollnak köszönhetően a modulok egyetlen készülékben biztosítják az elterjedt ipari kommunikációs szabványok támogatását, és rugalmasan alkalmazhatók a különböző vezérlési architektúrákban. Az integrált webes felület továbbá közvetlenül a készüléken, további eszközök használati nélkül teszi lehetővé az üzembe helyezést, a paraméterezést, a diagnosztikát, valamint az eszközkezelést, ezzel leegyszerűsítve a kezelést és szervizelést.
A termékcsalád figyelemre méltó jellemzője az integrált állapotkijelző: Az egyes portokon található LED-ek mellett a modulok további sarok-LED-ekkel vannak felszerelve. A 360°-os állapotkijelzőnek köszönhetően a készülék állapota különböző látószögekből is jól látszik, ami megkönnyíti a diagnosztikai és karbantartási munkákat – különösen, ha a beépítési helyzet vagy a kábelezés miatt korlátozott a láthatóság.
A pure.IO a telepítéshez is nagyobb rugalmasságot kínál: az áramellátás és a mezőbuszok is átfűzhetők. A megfelelő pure.IO IO-Link I/O-modulokkal kombinálva az IO-Link ráadásul sorbakötéssel tovább is fűzhető. Így több modul egymás mögé fűzhető anélkül, hogy további IO-Link Masterportot foglalnának el. Ez kevesebb kábelezést jelent és egyszerűsíti a decentrális I/O-struktúrák felépítését. A külön IO-Link bővítőmodulnak köszönhetően az IO-Link I/O modulon nem vesznek el az I/O-k. Így egyetlen IO-Link Master modullal akár 256 digitális I/O csatlakoztatható. Emellett a rendszer kiépíthetősége is megduplázódik: a bővítőporttól további 20 méter csatlakozási hossz valósítható meg, ami összesen 40 méteres rendszerkiterjedést tesz lehetővé egyetlen IO-Link ágon. A bővítéshez nincs szükség további paraméterezésre, ami még egyszerűbbé teszi az integrációt és az üzembe helyezést.
A pure.IO-val a Murrelektronik kompakt termékcsaláddal bővíti meglévő IO-Link portófióját a rugalmas helyszíni telepítésekhez. A multiprotokoll-kommunikációból, Daisy-Chain láncba kapcsolási funkcionalitásból, integrált diagnosztikából és helytakarékos kialakításból álló kombináció támogatja a felhasználót a modern, decentrális automatizálási koncepciók hatékony megvalósításában.
Miért válik az energiaellátás a decentralizált automatizálás kulcskérdésévé
Built to protect: A Murrelektronik új változatokkal bővíti az MICO67 termékcsaládot a decentralizált vezeték- és készülékvédelem érdekében Az új változatok egyetlen megoldásban…