Új Mico67 változatok a decentralizált vezeték- és készülékvédelemhez | Murrelektronik

július 1, 2026

Új Mico67 változatok a decentralizált vezeték- és készülékvédelemhez

Built to protect: A Murrelektronik új változatokkal bővíti az MICO67 termékcsaládot a decentralizált vezeték- és készülékvédelem érdekében Az új változatok egyetlen megoldásban egyesítik az energiaelosztást, a vezeték- és készülékvédelmet, valamint a diagnosztikát a modern gép- és berendezéskoncepciókhoz

Az új MICO67-Standard-4.6 és MICO67-Standard-4.4 változatokkal a Murrelektronik tovább bővíti a decentralizált energiaelosztáshoz kínált portfólióját. A kompakt, IP67-es védettségű modulok egyetlen megoldásban ötvözik a 24 V DC energiaelosztást és az elektronikus vezeték-, illetve készülékvédelmet, így közvetlenül a terepen biztosítják a berendezést. 

A MICO67 megbízhatóan védi a csatlakoztatott fogyasztókat a rövidzárlat és a túláram okozta károktól. Hiba fellépése esetén a modul célzottan lekapcsolja az érintett csatornát, még mielőtt a vezetékek vagy az eszközök megsérülhetnének. Ezzel párhuzamosan a beépített összáram-felügyelet folyamatosan ellenőrzi a teljes terhelést, és védi magát a modult is a túlterheléstől. Az elektronikus biztosítás és a közvetlenül a terepen történő áramelosztás kombinációja tökéletes alapot nyújt egy robusztus és rendkívül könnyen szervizelhető rendszerarchitektúrához. 

A biztosítás kapcsolószekrényből a terepi szintre történő áthelyezésével jelentősen csökken a kábelezési munka. A rendszerek tervezői ezáltal plusz helyet nyernek a kapcsolószekrényben, és lényegesen rugalmasabban alakíthatják ki az energiaelosztást. A koncepció ráadásul lehetővé teszi a szabványoknak megfelelő keresztmetszet-csökkentést a terepen, amivel az anyagfelhasználás és a telepítési költségek egyaránt optimalizálhatók.

Az új változatokkal a Murrelektronik még nagyobb rugalmasságot biztosít a felhasználóknak rendszereik tervezése és méretezése során. Mindkét új modul négy biztosított kimenettel rendelkezik, és 24 V DC tápfeszültségre lett tervezve. A maximális összáram 16 A. A MICO67-Standard-4.6 változat M12 L-kódolású kimenetekkel van felszerelve, és csatornánként akár 6 A kimeneti áramot tesz lehetővé. A MICO67-Standard-4.4 változat M12 A-kódolású kimenetekkel van felszerelve, és csatornánként akár 4 A kimeneti áramot tesz lehetővé. Ezáltal a különböző teljesítményigényekhez mindig a megfelelő megoldások állnak rendelkezésre.

Kiemelt figyelmet kapott a diagnosztikai képesség. A beépített csatornánkénti diagnosztika lehetővé teszi a hibák egyértelmű hozzárendelését az egyes kimenetekhez, ezáltal jelentősen lerövidül a hibakeresési idő. A diagnosztikai porton keresztül riasztási és reset-jelek állnak rendelkezésre, amelyek digitális be- és kimenetekként egyszerűen integrálhatók a meglévő vezérlési koncepciókba. A hibaállapotok közvetlenül a PLC-hez futnak be, ahonnan kényelmesen visszaállíthatók. A modulon található státusz-LED-ek emellett a gyors helyszíni diagnosztikát is támogatják.

Az új MICO67-változatokkal a Murrelektronik tovább bővíti a decentralizált energiaelosztásra kínált portfólióját. A terepi modulok gyártófüggetlenül integrálják az energiaelosztást, a védelmet és a diagnosztikát közvetlenül a gépen. Ezáltal növelik a modern rendszerek hatékonyságát, transzparenciáját és szervizbarát kialakítását.

Újdonságok a vállalatunktól

MSUD Smart Connector

Intelligens szelepcsatlakozó IO-Linkkel

Tudjon meg többet

Nagyobb teljesítménnyel a terepen

Miért válik az energiaellátás a decentralizált automatizálás kulcskérdésévé

Tudjon meg többet

Az utolsó érzékelőig: zökkenőmentes automatizálás a csomagolósoron

A csomagolóiparban a hatékonyság nem opció, hanem előfeltétel. A gyártósorok legyenek gyorsak, rugalmasak, és mindenekelőtt megbízhatóak. E háttérrel a Murrelektronik világos…

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...